Pneumatik-Verbinder / RPC FG□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPC FG04M5
RPC FG05M5
RPC FG06M5
RPC FG0400
RPC FG0401
RPC FG0500
RPC FG0501
RPC FG0502
RPC FG0503
RPC FG0600
RPC FG0601
RPC FG0602
RPC FG0603
RPC FG0800
RPC FG0801
RPC FG0802
RPC FG0803
RPC FG1000
RPC FG1001
RPC FG1002
RPC FG1003
RPC FG1201
RPC FG1202
RPC FG1203
RPC FG1402
RPC FG1403
RPC FG1602
RPC FG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches IG

1.68 €

10 7 Arbeitstage -4M5

1.68 €

10 7 Arbeitstage -5M5

1.68 €

10 7 Arbeitstage -6M5

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

2.03 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.73 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.73 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.73 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support