Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 43 - 66 mm
Die Push-In-Steckverschraubungen von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverschraubungen beträgt 4 oder 16 mm. Sie messen zwischen 43 und 66 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPC TT0404 |
RPC TT0505 |
RPC TT0606 |
RPC TT0808 |
RPC TT1010 |
RPC TT1212 |
RPC TT1414 |
RPC TT1616 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stärke der Trennwand maximal (mm) | Bohrlochdurchmesser (mm) | Für Schlauch mit Außen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 4 | ||
3.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 5 | ||
3.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 6 | ||
4.07 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 8 | ||
4.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 21 | 10 | ||
5.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | 11 | 23 | 12 | ||
11.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 26 | 14 | ||
11.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 26 | 16 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stärke der Trennwand maximal(mm)
Bohrlochdurchmesser(mm)
Für Schlauch mit Außen-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften