Konfigurierbar in [Betriebsdruck]60 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 27 - 48 mm
Mit den Klemmverschraubungen von PREVOST wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal 60 bar betragen. Ihre Länge liegt zwischen 27 und 48 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::+240 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 60 | Werkstoff | Messing vernickelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Schlauch AD(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften