Pneumatik-Verbinder / RPC PT□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik-Verbinder / RPC PT□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 30 - 67 mm



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverschraubungen beträgt 4 oder 16 mm. Ihre Länge liegt zwischen 30 und 67 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPC PT0404
RPC PT0505
RPC PT0606
RPC PT0808
RPC PT1010
RPC PT1212
RPC PT1414
RPC PT1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø Verbinder mit Innen-Ø

1.38 €

10 7 Arbeitstage 44

1.42 €

10 7 Arbeitstage 55

1.42 €

10 7 Arbeitstage 66

1.75 €

10 7 Arbeitstage 88

2.92 €

10 7 Arbeitstage 1010

3.33 €

5 7 Arbeitstage 1212

5.22 €

5 7 Arbeitstage 1414

5.22 €

5 7 Arbeitstage 1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support