Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Länge] 14 - 19 mm
PREVOST stellt Push-In-Steckanschlüsse her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckanschlüsse haben einen Außendurchmesser von 3 oder 6 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 14 und 19 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCD MG03M3 |
RCD MG03M5 |
RCD MG04M3 |
RCD MG04M5 |
RCD MG06M5 |
RCD MG0400 |
RCD MG0600 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Metrisches Außengewinde | Für Schlauch AD (mm) | Höhe (mm) | BSPP Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | M3 | 3 | 9 | - | ||
10 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | M5 | 3 | 8 | - | ||
10 | 7 Arbeitstage | 9 | 17 | M3 | 4 | 9 | - | ||
10 | 7 Arbeitstage | 9 | 17 | M5 | 4 | 9 | - | ||
10 | 7 Arbeitstage | 11 | 19 | M5 | 6 | 11 | - | ||
10 | 7 Arbeitstage | 12 | 15 | - | 4 | 12 | G 1/8 | ||
10 | 7 Arbeitstage | 12 | 17 | - | 6 | 12 | G 1/8 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Metrisches Außengewinde
Für Schlauch AD(mm)
Höhe(mm)
BSPP Außengewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften