Schlauchstutzen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme / □RP □□□P2

Schlauchstutzen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme / □RP □□□P2

Konfigurierbar in [Länge] 155 - 156 mm



Mit den Schlauchstutzen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme von PREVOST werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Länge der Schlauchstutzen liegt zwischen 155 und 156 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARP 066806P2
ARP 066808P2
CEE7 808810P
CEI6 808810P
ERP 076806P2
ERP 076808P2
ERP 076809P2
ERP 076810P2
ERP 076813P2
IRP 066806P2
IRP 066808P2
IRP 066810P2
IRP 066813P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Für Gewebeschlauch ID
(mm)
Durchmesser der Öffnung
(mm)
Länge
(mm)
Profil Höhe
(mm)

5.90 €

1 7 Arbeitstage 4566155ARO 21020

6.67 €

1 7 Arbeitstage 4566155ARO 21021

4.12 €

1 7 Arbeitstage 458 mm + 10-155EUROPEAN25

7.00 €

1 7 Arbeitstage 468 mm + 106156ISO 6150B20

5.10 €

1 7 Arbeitstage 4567.4155EUROPEAN15

4.12 €

1 7 Arbeitstage 4587.4155EUROPEAN20

4.68 €

1 7 Arbeitstage 4597.4155EUROPEAN25

4.08 €

1 7 Arbeitstage 45107.4155EUROPEAN20

5.13 €

1 7 Arbeitstage 45137.4155EUROPEAN20

7.00 €

1 7 Arbeitstage 4666156ISO 6150B20

7.02 €

1 7 Arbeitstage 4586155ISO 6150B10

6.92 €

1 7 Arbeitstage 45106155ISO 6150B22

25.00 €

1 7 Arbeitstage 45136155ISO 6150B20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Arbeitsdruck(Bar) 0 - 16

Technischer Support