Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 42 - 76 mm
Mit den Push-In-Steckverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Sie messen zwischen 42 und 76 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPT | Für Schlauch mit Außen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 4 | ||
1.93 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 4 | ||
1.93 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 5 | ||
2.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 5 | ||
2.33 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 5 | ||
3.13 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 5 | ||
1.93 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 6 | ||
2.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 6 | ||
2.33 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 6 | ||
3.13 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 6 | ||
2.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 8 | ||
2.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 8 | ||
2.37 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 8 | ||
3.13 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 8 | ||
2.33 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 10 | ||
2.37 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 10 | ||
2.55 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 10 | ||
3.28 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 10 | ||
3.13 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 12 | ||
3.13 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 12 | ||
3.28 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 12 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 14 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 14 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 16 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 16 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPT
Für Schlauch mit Außen-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften