Pneumatik-Verbinder / RCD FG□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Pneumatik-Verbinder / RCD FG□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Länge] 16 - 19 mm



Mit den Push-In-Verschraubungen von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 6 mm auf. Sie sind zwischen 16 und 19 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCD FG03M3
RCD FG03M5
RCD FG04M3
RCD FG04M5
RCD FG06M5
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metrisches Innengewinde Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
10 7 Arbeitstage M3161638
10 7 Arbeitstage M5161638
10 7 Arbeitstage M3171748
10 7 Arbeitstage M5181848
10 7 Arbeitstage M51919611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support