Pneumatik-Verbinder / A11□□P / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Pneumatik-Verbinder / A11□□P / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 155 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben eine Länge von zwischen 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A11 12P
A11 14P2
A11 38P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Höhe
(mm)

9.18 €

1 7 Arbeitstage 50G 1/230

7.60 €

1 7 Arbeitstage 55G 1/420

10.90 €

1 7 Arbeitstage 60G 3/825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 155 Max. Betriebsdruck(Bar) 15

Technischer Support