Pneumatik-Verbinder / RPB FG□ / Push-In Anschluss / Innengewinde

Pneumatik-Verbinder / RPB FG□ / Push-In Anschluss / Innengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 24 - 50 mm



Mit den Push-In-Winkel-Gewindeverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Gewindeverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Sie sind zwischen 24 und 50 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPB FG04M5
RPB FG05M5
RPB FG06M5
RPB FG0400
RPB FG0401
RPB FG0500
RPB FG0501
RPB FG0502
RPB FG0503
RPB FG0600
RPB FG0601
RPB FG0602
RPB FG0603
RPB FG0800
RPB FG0801
RPB FG0802
RPB FG0803
RPB FG1000
RPB FG1001
RPB FG1002
RPB FG1003
RPB FG1201
RPB FG1202
RPB FG1203
RPB FG1602
RPB FG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches IG

2.68 €

10 7 Arbeitstage -4M5

3.18 €

10 7 Arbeitstage -5M5

3.18 €

10 7 Arbeitstage -6M5

2.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

2.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

3.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

3.63 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

3.97 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

4.65 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

3.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

3.63 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

3.97 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

4.65 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

3.63 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

3.97 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

4.65 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

3.97 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

3.97 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

4.30 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

4.65 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

6.18 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

4.30 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

4.65 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

4.98 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

9.58 €

1 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support