Pneumatik-Verbinder / RPD MR□□□P / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik-Verbinder / RPD MR□□□P / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm, / , [Länge] 50 - 80 mm



Mit den Push-In-Steckanschlüssen von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckanschlüsse haben einen Außendurchmesser von 6 oder 10 mm. Sie sind zwischen 50 und 80 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPD MR0600P
RPD MR0601P
RPD MR0800P
RPD MR0801P
RPD MR0802P
RPD MR1001P
RPD MR1002P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
BSPT Außengewinde Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)

7.53 €

1 7 Arbeitstage 4550R 1/8613

7.70 €

1 7 Arbeitstage 4050R 1/4615

7.70 €

1 7 Arbeitstage 4055R 1/8816

7.70 €

1 7 Arbeitstage 4560R 1/4816

10.33 €

1 7 Arbeitstage 4560R 3/8826

10.83 €

1 7 Arbeitstage 4580R 1/41045

10.88 €

1 7 Arbeitstage 4075R 3/81018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support