Schnellkupplung / ISC 0811□□FA / Innengewinde

Schnellkupplung / ISC 0811□□FA / Innengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 190 mm



PREVOST stellt Schnellkupplungen her, die dazu dienen, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Die Schnellkupplungen haben eine Länge von zwischen 190 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISC 081101FA
ISC 081102FA
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Innengewinde
1 7 Arbeitstage G 1/4
1 7 Arbeitstage G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 130 Länge(mm) 190 ID Durchgang(mm) 8
Profil ISO 6150B Max. Betriebsdruck(Bar) 0 - 12 Höhe(mm) 35

Technischer Support