Pneumatik-Verbinder / RPT AG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik-Verbinder / RPT AG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 41 - 74 mm



PREVOST stellt Push-In-Verschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Sie messen zwischen 41 und 74 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPT AG04M5
RPT AG05M5
RPT AG06M5
RPT AG0400
RPT AG0401
RPT AG0500
RPT AG0501
RPT AG0502
RPT AG0503
RPT AG0600
RPT AG0601
RPT AG0602
RPT AG0603
RPT AG0800
RPT AG0801
RPT AG0802
RPT AG0803
RPT AG1000
RPT AG1001
RPT AG1002
RPT AG1003
RPT AG1201
RPT AG1202
RPT AG1203
RPT AG1402
RPT AG1403
RPT AG1602
RPT AG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

2.00 €

10 7 Arbeitstage -4M5

2.18 €

10 7 Arbeitstage -5M5

2.18 €

10 7 Arbeitstage -6M5

2.00 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

2.37 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

2.60 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

2.37 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

2.60 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

2.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

2.92 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.83 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.53 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.53 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.83 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support