Farbring

Farbring

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 36 mm



PREVOST stellt Farbringe her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Farbringe messen zwischen 25 und 36 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 08BABL
CPI 08BARG
CPI 12BABL
CPI 12BARG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß Ringfarbe Durchgang

0.87 €

10 7 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)Blau8

0.87 €

10 7 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)Rot8

1.37 €

10 7 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)Blau12

1.37 €

10 7 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)Rot12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Temperatur(°C) -15 bis +90

Technischer Support