Verschlussstopfen / SIK □□□□DS / zweifach

Verschlussstopfen / SIK □□□□DS / zweifach

Konfigurierbar in [Länge] 195 mm



PREVOST stellt Verschlussstopfen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Die Verschlussstopfen messen zwischen 195 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIK 0606DS
SIK 1006DS
SIK 1010DS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgang für Schlauch Ø Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø

155.38 €

1 7 Arbeitstage 6 x 126 x 12

155.47 €

1 7 Arbeitstage 6 x 1210 x 17

155.47 €

1 7 Arbeitstage 10 x 1710 x 17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 Werkstoff Vergüteter Stahl Anwendungen Schweißen, Schneiden

Technischer Support