Pneumatik-Verbinder / RPU IT□□ / Push-In Anschluss / gleicher Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RPU IT□□ / Push-In Anschluss / gleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12 and 16 | 4 and 6 | 6 and 8 | 8 and 10 mm | 10 - 12 mm, / , [Länge] 32 - 49 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 12 and 16, 4 and 6, 6 and 8, 8 and 10 mm oder 10 bis 12 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 32 und 49 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPU IT0604
RPU IT0806
RPU IT1008
RPU IT1210
RPU IT1612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

0.98 €

10 7 Arbeitstage 4

1.20 €

10 7 Arbeitstage 6

1.38 €

10 7 Arbeitstage 8

1.55 €

10 7 Arbeitstage 10

4.30 €

5 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support