Pneumatik-Schnellkupplung / ERP □□□P2, IRP □□□P2 / Nippel / konisch / Außengewinde

Pneumatik-Schnellkupplung / ERP □□□P2, IRP □□□P2 / Nippel / konisch / Außengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 170 mm



Die Pneumatikkupplung Nippel von PREVOST dienen dazu, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Die Nippel haben eine Länge von zwischen 170 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERP 116151P2
ERP 116152P2
ERP 116153P2
IRP 116152P2
IRP 116153P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Durchmesser der Öffnung
(mm)
Länge
(mm)
Profil BSPT Außengewinde Höhe
(mm)

16.88 €

1 7 Arbeitstage -10.4-EUROPEANR 1/4-

18.03 €

1 7 Arbeitstage -10.4-EUROPEANR 3/8-

21.68 €

1 7 Arbeitstage 4510.4170EUROPEANR 1/230

17.17 €

1 7 Arbeitstage -11-ISO 6150BR 3/8-

18.05 €

1 7 Arbeitstage -11-ISO 6150BR 1/2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Arbeitsdruck(Bar) 0 - 16

Technischer Support