Pneumatik-Verbinder / RPD MR□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik-Verbinder / RPD MR□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 19 - 36 mm



Mit den Push-In-Verschraubungen von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Verschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Sie sind zwischen 19 und 36 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPD MR0400
RPD MR0401
RPD MR0500
RPD MR0501
RPD MR0502
RPD MR0503
RPD MR0600
RPD MR0601
RPD MR0602
RPD MR0603
RPD MR0800
RPD MR0801
RPD MR0802
RPD MR0803
RPD MR1000
RPD MR1001
RPD MR1002
RPD MR1003
RPD MR1201
RPD MR1202
RPD MR1203
RPD MR1402
RPD MR1403
RPD MR1602
RPD MR1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/85

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/45

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 3/85

2.00 €

10 7 Arbeitstage R 1/25

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 3/86

2.00 €

10 7 Arbeitstage R 1/26

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

0.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

2.00 €

10 7 Arbeitstage R 1/28

1.42 €

10 7 Arbeitstage R 1/810

1.42 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

1.42 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

2.03 €

10 7 Arbeitstage R 1/210

2.03 €

5 7 Arbeitstage R 1/412

2.03 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

2.03 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

3.80 €

5 7 Arbeitstage R 3/814

3.80 €

5 7 Arbeitstage R 1/214

3.80 €

5 7 Arbeitstage R 3/816

3.80 €

5 7 Arbeitstage R 1/216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support