Pneumatik-Verbinder / RCY ET□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RCY ET□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Länge] 28 - 31 mm



Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm auf. Ihre Länge liegt zwischen 28 und 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCY ET0404
RCY ET0606
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
10 7 Arbeitstage 172848
10 7 Arbeitstage 2131610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support