Pneumatik-Verbinder / RCC MG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik-Verbinder / RCC MG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Länge] 15 - 25 mm



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 6 mm auf. Sie haben eine Länge von zwischen 15 und 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCC MG03M3
RCC MG03M5
RCC MG04M3
RCC MG04M5
RCC MG06M5
RCC MG0400
RCC MG0600
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Metrisches Außengewinde Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
BSPP Außengewinde
10 7 Arbeitstage 1315M337-
10 7 Arbeitstage 1417M538-
10 7 Arbeitstage 1519M348-
10 7 Arbeitstage 1518M548-
10 7 Arbeitstage 2121M5610-
10 7 Arbeitstage 1621-411G 1/8
10 7 Arbeitstage 2125-611G 1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support