Pneumatik-Verbinder / RCT AG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RCT AG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Länge] 26 - 36 mm



Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 3 oder 6 mm. Sie sind zwischen 26 und 36 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCT AG03M3
RCT AG03M5
RCT AG04M3
RCT AG04M5
RCT AG06M5
RCT AG0400
RCT AG0600
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Metrisches Außengewinde Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
BSPP Außengewinde
10 7 Arbeitstage 1626M339-
10 7 Arbeitstage 1627M539-
10 7 Arbeitstage 1829M348-
10 7 Arbeitstage 1829M548-
10 7 Arbeitstage 2336M5611-
10 7 Arbeitstage 2030-412G 1/8
10 7 Arbeitstage 2336-612G 1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support