Durchflussregler / RPO ET / Push-In Anschluss / bidirektional

Durchflussregler / RPO ET / Push-In Anschluss / bidirektional

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 40 - 75 mm



Mit den Push-In-Durchflussreglern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Durchflussregler haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Sie sind zwischen 40 und 75 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPO ET0404
RPO ET0606
RPO ET0808
RPO ET1010
RPO ET1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

5.90 €

1 7 Arbeitstage 4

5.90 €

1 7 Arbeitstage 6

6.40 €

1 7 Arbeitstage 8

7.93 €

1 7 Arbeitstage 10

8.87 €

1 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support