Aluminium-Muttern / PPS1 NUT□□

Aluminium-Muttern / PPS1 NUT□□

Konfigurierbar in [Länge] 40 - 370 mm



PREVOST stellt Aluminium-Muttern her, die dazu dienen, verschiedene Komponenten oder Bauteile fest miteinander zu verbinden. Die Muttern sind zwischen 40 und 370 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 NUT16
PPS1 NUT20
PPS1 NUT25
PPS1 NUT32
PPS1 NUT40
PPS1 NUT50
PPS1 NUT63
PPS1 NUT80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Verbinder Ø

3.07 €

1 7 Arbeitstage 16

3.45 €

1 7 Arbeitstage 20

3.78 €

1 7 Arbeitstage 25

4.83 €

1 7 Arbeitstage 32

6.53 €

1 7 Arbeitstage 40

7.85 €

1 7 Arbeitstage 50

17.37 €

1 7 Arbeitstage 63

22.25 €

1 7 Arbeitstage 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Erfüllt die Normen PED REACH Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Technologie PPS Grip Concept Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Temperatur(°C) -20 bis +80 Vorteile Ausbaufähiges System

Technischer Support