Pneumatik-Verbinder / RPT ET□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPT ET□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 35 - 200 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Sie sind zwischen 35 und 200 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPT ET0404
RPT ET0404P
RPT ET0505
RPT ET0606
RPT ET0606P
RPT ET0808
RPT ET0808P
RPT ET1010
RPT ET1010P
RPT ET1212
RPT ET1414
RPT ET1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
Werkstoff Betriebsdruck Temperatur
(°C)
Für Schlauch mit Außen-Ø

1.20 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 604

8.77 €

1 7 Arbeitstage -5020041010.5----

1.20 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 605

1.20 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 606

8.77 €

1 7 Arbeitstage -5010061012----

1.20 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 608

8.77 €

1 7 Arbeitstage -5020081015.5----

1.55 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6010

9.13 €

1 7 Arbeitstage -50200101018----

1.93 €

5 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6012

4.78 €

5 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6014

4.78 €

5 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6016

Loading...

  1. 1

Technischer Support