Schlauchkupplungen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme / REC6 8□P,REI6 8□P

Schlauchkupplungen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme / REC6 8□P,REI6 8□P

Konfigurierbar in [Länge] 155 - 165 mm



Die Schlauchkupplungen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme von PREVOST stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Schlauchkupplungen haben eine Länge von zwischen 155 und 165 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
REC6 808P
REC6 810P
REI6 808P
REI6 810P
REI8 808P
REI8 810P
REI8 813P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Für Gewebeschlauch ID
(mm)
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
Profil Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)

28.27 €

1 7 Arbeitstage 4581556ISO 6150C1635

28.57 €

1 7 Arbeitstage 45101556ISO 6150C1628

26.45 €

1 7 Arbeitstage 4681566ISO 6150B1237

26.45 €

1 7 Arbeitstage 46101566ISO 6150B1237

42.98 €

1 7 Arbeitstage 5081558ISO 6150B1235

43.60 €

1 7 Arbeitstage 55101578ISO 6150B12157

43.65 €

1 7 Arbeitstage 45131658ISO 6150B1240

Loading...

  1. 1

Technischer Support