Pneumatik-Verbinder / A21 □□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / A21 □□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 26 - 42 mm



PREVOST stellt Push-In-Verschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Länge der Verschraubungen liegt zwischen 26 und 42 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A21 12
A21 14
A21 18
A21 38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stärke der Trennwand maximal
(mm)
Bohrlochdurchmesser
(mm)
IG BSPP

8.23 €

1 7 Arbeitstage 1228G 1/2

4.28 €

1 7 Arbeitstage 1220G 1/4

2.78 €

1 7 Arbeitstage 1016G 1/8

6.53 €

1 7 Arbeitstage 1226G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support