Pneumatik-Verbinder / RCT ET□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RCT ET□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Länge] 22 - 36 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 3 oder 6 mm. Ihre Länge liegt zwischen 22 und 36 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCT ET0303
RCT ET0404
RCT ET0606
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
10 7 Arbeitstage 142236
10 7 Arbeitstage 182638
10 7 Arbeitstage 2236610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support