Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm, / , [Länge] 30 - 38 mm
Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 8 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 30 und 38 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RX5 418 |
RX5 614 |
RX5 618 |
RX5 814 |
RX5 818 |
RX5 838 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Für Schlauch AD (mm) | Höhe (mm) | BSPP Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 26 | 30 | 4 | 15 | G 1/8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 30 | 33 | 6 | 19 | G 1/4 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 28 | 32 | 6 | 15 | G 1/8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 32 | 38 | 8 | 19 | G 1/4 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 29 | 35 | 8 | 15 | G 1/8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 35 | 38 | 8 | 21 | G 3/8 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Für Schlauch AD(mm)
Höhe(mm)
BSPP Außengewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften