Pneumatik-Verbinder / R□7□□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RX7 418
RX7 614
RX7 618
RX7 814
RX7 818
RX7 838
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
BSPP Außengewinde
1 7 Arbeitstage 2645415G 1/8
1 7 Arbeitstage 2947619G 1/4
1 7 Arbeitstage 2748615G 1/8
1 7 Arbeitstage 3256819G 1/4
1 7 Arbeitstage 2956815G 1/8
1 7 Arbeitstage 3555821G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 20

Technischer Support