Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 4 mm, / , [Länge] 29 - 30 mm
Mit den Push-In-Durchflussreglern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Durchflussregler liegt im Bereich von 3 oder 4 mm. Sie messen zwischen 29 und 30 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCM BG03M5 |
RCM BG04M5 |
RCM IG03M5 |
RCM IG04M5 |
RCM OG03M5 |
RCM OG04M5 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Für Schlauch AD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 20 | 29 | 3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 22 | 29 | 4 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 20 | 30 | 3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 23 | 30 | 4 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 20 | 30 | 3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 23 | 29 | 4 |
Loading...
Metrisches Außengewinde | M5 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Höhe(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Für Schlauch AD(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften