Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAA 061410 |
MAC 061410 |
MAC 083813 |
MAE 071410 |
MAE 073813 |
MAI 061210 |
MAI 061410 |
MAI 081213 |
MAI 083813 |
MAI 111216 |
MAI 113416 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchlänge (m) | Breite (mm) | Länge (mm) | ID Durchgang (mm) | Innen-Ø/Außen-Ø (mm) | Profil | Faden | Höhe (mm) | Länge (m) | Nippel | Betriebsdruck | Werkstoff | Vorteile | Anwendungen | Temperatur (°C) | Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,4 | 125 | 190 | 6 | - | ARO 210 | G 1/4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 x 18 | ISO 6150C | - | - | 0,4 | CRP 06 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 1/4 | ||
28.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 x 22 | ISO 6150C | - | - | 0,4 | CRP 08 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 3/8 | ||
17.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 x 18 | European 7,4 mm | - | - | 0,4 | ERP 07 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 1/4 | ||
19.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 x 22 | European 7,4 mm | - | - | 0,4 | ERP 07 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 3/8 | ||
19.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 x 18 | ISO 6150B | - | - | 0,4 | IRP 06 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 1/2 | ||
17.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 x 18 | ISO 6150B | - | - | 0,4 | IRP 06 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 1/4 | ||
22.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 x 22 | ISO 6150B | - | - | 0,4 | IRP 08 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 1/2 | ||
20.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 x 22 | ISO 6150B | - | - | 0,4 | IRP 08 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 3/8 | ||
29.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 x 25 | ISO 6150B | - | - | 0,4 | IRP 11 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 1/2 | ||
28.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 x 25 | ISO 6150B | - | - | 0,4 | IRP 11 | 2 bis 12 bar | EPDM | Beständigkeit gegen Öle | Versorgung von Druckluftwerkzeugen | -15 bis +70 | R 3/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchlänge(m)
Breite(mm)
Länge(mm)
ID Durchgang(mm)
Innen-Ø/Außen-Ø(mm)
Profil
Faden
Höhe(mm)
Länge(m)
Nippel
Betriebsdruck
Werkstoff
Vorteile
Anwendungen
Temperatur(°C)
Gewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften