Hochflexible hybrid polymer Schlauchverlängerung FLEXAIR mit prevoS1 Sicherheitskupplung

Hochflexible hybrid polymer Schlauchverlängerung FLEXAIR mit prevoS1 Sicherheitskupplung
Unsere konfektionierten Schläuche sind mit Kupplungen und Nippeln ausgestattet:
• Große Auswahl an Schläuchen: Wahl von Schlauchtyp, Durchmesser und Länge
• Kupplungen, die dem Schlauchdurchmesser optimal angepasst sind
• Dichte Montage der Schläuche mit Ohrklemmen
• Mit Kratzschutz
• Einfache und sichere Verteilung
• Einsatzfertige Schläuche
• Einfach im Gebrauch, problemlos ummontierbar und verstaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAL RASB1010
RAL RCSB1010
RAL RESB0810
RAL RESB0820
RAL RESB1010
RAL RESB1020
RAL RESB1320
RAL RESEB1320
RAL RISB1010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchlänge
(m)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
Innen-Ø/Außen-Ø
(mm)
Profil Höhe
(mm)
Länge
(m)
Nippel Betriebsdruck Kupplung Ausgestattet mit Werkstoff Temperatur
(°C)

77.43 €

1 7 Arbeitstage 10270270610 X 16ARO 21080-------

77.43 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 15,5ISO 6150 C-10CRP 062 bis 12 barCSI 06SchutzPVC-15 bis +60

65.68 €

1 6 Arbeitstage ----8 x 12,5European 7,4 mm-10ERP 072 bis 12 barESI 07SchutzPVC-15 bis +60

85.73 €

1 6 Arbeitstage ----8 x 12,5European 7,4 mm-20ERP 072 bis 12 barESI 07SchutzPVC-15 bis +60

77.43 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 15,5European 7,4 mm-10ERP 072 bis 12 barESI 07SchutzPVC-15 bis +60

96.62 €

1 6 Arbeitstage ----10 x 15,5European 7,4 mm-20ERP 072 bis 12 barESI 07SchutzPVC-15 bis +60

121.28 €

1 6 Arbeitstage ----13 x 19European 7,4 mm-20ERP 072 bis 12 barESI 07SchutzPVC-15 bis +60

153.92 €

1 6 Arbeitstage ----13 x 19European 10,4 mm-20ERP 112 bis 12 barESI 11EBSchutzPVC-15 bis +60

77.43 €

1 7 Arbeitstage 10270285610 X 16ISO 6150B80-------

Loading...

  1. 1

Technischer Support