Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch SURFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch SURFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1
Unsere konfektionierten Schläuche sind mit Kupplungen und Nippeln ausgestattet:
• Große Auswahl an Schläuchen: Wahl von Schlauchtyp, Durchmesser und Länge
• Kupplungen, die dem Schlauchdurchmesser optimal angepasst sind
• Dichte Montage der Schläuche mit Ohrklemmen
• Mit Kratzschutz
• Einfache und sichere Verteilung
• Einsatzfertige Schläuche
• Einfach im Gebrauch, problemlos ummontierbar und verstaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAL XESB810
RAL XESB812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)

63.25 €

1 7 Arbeitstage 10

63.25 €

1 7 Arbeitstage 12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innen-Ø/Außen-Ø(mm) 8 x 13 Profil European 7,4 mm Nippel ERP 07
Betriebsdruck 2 bis 12 bar Kupplung ESI 07 Ausgestattet mit Schutz
Werkstoff PVC Temperatur(°C) -15 bis +60

Technischer Support