Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RAL SASB1012 |
RAL SASB810 |
RAL SCSB1012 |
RAL SCSB810 |
RAL SESB1012 |
RAL SESB810 |
RAL SISB1012 |
RAL SISB810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchlänge (m) | ID Durchgang (mm) | Innen-Ø/Außen-Ø (mm) | Profil | Länge (m) | Nippel | Betriebsdruck | Kupplung | Ausgestattet mit | Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12,5 | 6 | 10 x 18 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | ||
95.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 X 15 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | ||
103.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 10 x 18 | ISO 6150 C | 12,5 | CRP 06 | 2 bis 12 bar | CSI 06 | Schutz | -15 bis +70 | ||
85.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 8 X 15 | ISO 6150 C | 10 | CRP 06 | 2 bis 12 bar | CSI 06 | Schutz | -15 bis +70 | ||
112.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 10 x 18 | European 7,4 mm | 12,5 | ERP 07 | 2 bis 12 bar | ESI 07 | Schutz | -15 bis +70 | ||
81.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 8 X 15 | European 7,4 mm | 10 | ERP 07 | 2 bis 12 bar | ESI 07 | Schutz | -15 bis +70 | ||
93.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 10 x 18 | ISO 6150 B | 12,5 | IRP 06 | 2 bis 12 bar | ISI 06 | Schutz | -15 bis +70 | ||
83.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 8 X 15 | ISO 6150 B | 10 | IRP 06 | 2 bis 12 bar | ISI 06 | Schutz | -15 bis +70 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchlänge(m)
ID Durchgang(mm)
Innen-Ø/Außen-Ø(mm)
Profil
Länge(m)
Nippel
Betriebsdruck
Kupplung
Ausgestattet mit
Temperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften