Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RAL SASW1012 |
RAL SASW810 |
RAL SCSW1012 |
RAL SCSW810 |
RAL SESW1012 |
RAL SESW810 |
RAL SISW1012 |
RAL SISW810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchlänge (m) | ID Durchgang (mm) | Innen-Ø/Außen-Ø (mm) | Profil | Länge (m) | Nippel | Betriebsdruck | Kupplung | Ausgestattet mit | Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12,5 | 6 | 10 x 18 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | ||
205.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 X 15 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | ||
192.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 10 x 18 | ISO 6150 C | 12,5 | CRP 06 | 2 bis 12 bar | CSI 06SW | Schutz | -15 bis +70 | ||
175.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 8 X 15 | ISO 6150 C | 10 | CRP 06 | 2 bis 12 bar | CSI 06SW | Schutz | -15 bis +70 | ||
227.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 10 x 18 | European 7,4 mm | 12,5 | ERP 07 | 2 bis 12 bar | ESI 07SW | Schutz | -15 bis +70 | ||
213.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 8 X 15 | European 7,4 mm | 10 | ERP 07 | 2 bis 12 bar | ESI 07SW | Schutz | -15 bis +70 | ||
188.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 10 x 18 | ISO 6150 B | 12,5 | IRP 06 | 2 bis 12 bar | ISI 06SW | Schutz | -15 bis +70 | ||
170.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 8 X 15 | ISO 6150 B | 10 | IRP 06 | 2 bis 12 bar | ISI 06SW | Schutz | -15 bis +70 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchlänge(m)
ID Durchgang(mm)
Innen-Ø/Außen-Ø(mm)
Profil
Länge(m)
Nippel
Betriebsdruck
Kupplung
Ausgestattet mit
Temperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften