Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RAL DASB810 |
RAL DCSB810 |
RAL DESB810 |
RAL DISB810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchlänge (m) | Breite (mm) | Länge (mm) | ID Durchgang (mm) | Profil | Höhe (mm) | Länge (m) | Nippel | Betriebsdruck | Kupplung | Ausgestattet mit | Werkstoff | Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | 350 | 6 | ARO 210 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
52.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | ISO 6150 C | - | 10 | CRP 06 | 2 bis 12 bar | CSI 06 | Schutz | PVC | -15 bis +60 | ||
57.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | European 7,4 mm | - | 10 | ERP 07 | 2 bis 12 bar | ESI 07 | Schutz | PVC | -15 bis +60 | ||
45.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | ISO 6150 B | - | 10 | IRP 06 | 2 bis 12 bar | ISI 06 | Schutz | PVC | -15 bis +60 |
Loading...
Innen-Ø/Außen-Ø(mm) | 8 X 14 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchlänge(m)
Breite(mm)
Länge(mm)
ID Durchgang(mm)
Profil
Höhe(mm)
Länge(m)
Nippel
Betriebsdruck
Kupplung
Ausgestattet mit
Werkstoff
Temperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften