Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Außendurchmesser] 16 - 75 mm, / , [Länge] 44 - 83 mm
PREVOST stellt Gewindefittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Der Außendurchmesser der Gewindefittings liegt im Bereich von 16 oder 75 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 13 bar. Sie sind zwischen 44 und 83 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVR RFM162012 |
PVR RFM202512 |
PVR RFM253227 |
PVR RFM324034 |
PVR RFM405042 |
PVR RFM506349 |
PVR RFM637560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Passung ID - Für Rohr AD (mm) | Höhe (mm) | BSPP Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 44 | 16 - 20 | 25 | G 1/2 | ||
4.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 27 | 46 | 20 - 25 | 29 | G 1/2 | ||
4.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 50 | 25 - 32 | 39 | G 3/4 | ||
6.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 42 | 58 | 32 - 40 | 45 | G 1 | ||
9.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 56 | 67 | 40 - 50 | 60 | G 1 1/4 | ||
12.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 75 | 50 - 63 | 65 | G 1 1/2 | ||
14.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 83 | 63 - 75 | 75 | G 2 |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 - +50 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 13 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Passung ID - Für Rohr AD(mm)
Höhe(mm)
BSPP Außengewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften