Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVR UNI20 |
PVR UNI25 |
PVR UNI32 |
PVR UNI40 |
PVR UNI50 |
PVR UNI63 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Für Rohr AD (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 28 | 20 | 36 | ||
2.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 34 | 34 | 25 | 43 | ||
3.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 42 | 42 | 32 | 48 | ||
4.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 51 | 51 | 40 | 58 | ||
7.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 61 | 61 | 50 | 67 | ||
9.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 75 | 63 | 81 |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 - +50 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 13 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Für Rohr AD(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften