Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E37430
Teilenummer
|
---|
E37430 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 228.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 300 mm | Schweißadapter Ø 38,1 mm | 25 | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | 191 | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schweißen Schutzrohrsensoren, die Teilenummer ist E37430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E37430.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sondenlänge(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Abmessungen(mm)
Nenndruck(Bar)
Bohrungslänge Bl(mm)
Werkstoffe
Design
Prozessanschluss
Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit(Frau)
Sensoranschluss
Einbaulänge EL(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E35220 |
E37411 |
E37421 |
E37431 |
E37450 |
E38395 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | Schweißadapter Ø 30 mm | - | G 1/2 | 173 | - | < 0.6 / - | - | ø 10 | ||
90.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 87 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 50 mm | Schweißadapter Ø 34 mm | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | 49 | ≤ 0.6 / - | - | - | ||
93.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 137 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | Schweißadapter Ø 34 mm | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | 99 | ≤ 0.6 / - | - | - | ||
97.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 187 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | Schweißadapter Ø 34 mm | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | 149 | ≤ 0.6 / - | - | - | ||
178.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 304.8 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 350 mm | Schweißadapter Ø 38,1 mm | 13 | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | 267 | - | - | - | ||
137.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Schweißadapter Ø 12 mm | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | 50 | < 0.4 / - | - | - |