• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schutzhülse (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E37820

Teilenummer
E37820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Bohrungslänge Bl
(mm)
Werkstoffe Design Prozessanschluss Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit
(Frau)
Sensoranschluss Anzugsmoment
(Nm)
Sondenlänge
(mm)
Einbaulänge EL
(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile Montage

143.54 €

1 4 Arbeitstage 25152.4Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 150 mmSchelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT--115≤ 0.6 / --

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzhülse, die Teilenummer ist E37820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E37820.

Produktvarianten

Teilenummer
E35020
E35030
E35050
E37830
E37850
E37910
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Bohrungslänge Bl
(mm)
Werkstoffe Design Prozessanschluss Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit
(Frau)
Sensoranschluss Anzugsmoment
(Nm)
Sondenlänge
(mm)
Einbaulänge EL
(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile Montage

73.90 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L)-G 1/2-G 1/2 ø 10 mm-182---

81.56 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L)-G 1/2-G 1/2 ø 10 mm-282---

96.39 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L)-G 1/2-G 1/2 ø 10 mm-482---

178.17 €

1 4 Arbeitstage 25228.6Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 300 mmSchelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT--191≤ 0.6 / --

214.15 €

1 4 Arbeitstage 25304.8Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 350 mmSchelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT--267≤ 0.6 / --

135.76 €

1 4 Arbeitstage 25101.6Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 100 mmSchelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)-1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT--64≤ 0.6 / --

Technischer Support