Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E30393
Teilenummer
|
---|
E30393 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 8,2 mm | 30-50 | 53 | - | < 0.6 / - | TA34xx, TAA431, TAD191 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzhülse, die Teilenummer ist E30393.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E30393.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungslänge Bl(mm)
Design
Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit(Frau)
Einbaulänge EL(mm)
Nenndruck(Bar)
Werkstoffe
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Anzugsmoment(Nm)
Sondenlänge(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E30397 |
E35010 |
E35020 |
E35030 |
E35050 |
E35110 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | 1/2"NPT | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 8,2 mm | - | 69 | - | < 0.6 / - | TA34xx, TAA4xx | ||
66.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 82 | - | - | - | ||
73.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 182 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 282 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 482 | - | - | - | ||
65.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 72 | - | - | - |