Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E37250
Teilenummer
|
---|
E37250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.36 € | 1 | auf Anfrage | 400 | 304.8 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 350 mm | 1/2"NPT | 6 | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 277 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzhülse, die Teilenummer ist E37250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E37250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzugsmoment(Nm)
Sondenlänge(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Nenndruck(Bar)
Bohrungslänge Bl(mm)
Werkstoffe
Design
Prozessanschluss
Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit(Frau)
Sensoranschluss
Einbaulänge EL(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E35020 |
E35030 |
E35050 |
E37511 |
E37521 |
E37600 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 182 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 282 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 482 | - | - | - | ||
84.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 137 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | G 1/2 | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | - | 68 | ≤ 0.6 / - | - | ||
88.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 187 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | G 1/2 | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | - | 118 | ≤ 0.6 / - | - | ||
56.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 54 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 50 mm | G 1/2 | - | G 1/2 ø 6 mm | - | - | 27 | - | - |