Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E38826
Teilenummer
|
---|
E38826 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Ingold Ø 25 mm | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 25 | < 0.4 / - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzhülse, die Teilenummer ist E38826.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E38826.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit(Frau)
Anzugsmoment(Nm)
Sondenlänge(mm)
Montage
Nenndruck(Bar)
Bohrungslänge Bl(mm)
Werkstoffe
Design
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Einbaulänge EL(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E35020 |
E35030 |
E35050 |
UT0009 |
UT0010 |
UT0011 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 182 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 282 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 482 | - | - | - | ||
66.35 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Edelstahl (1.4401 / 316) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 72 | - | - | - | ||
73.90 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Edelstahl (1.4401 / 316) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 172 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Edelstahl (1.4401 / 316) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 272 | - | - | - |