Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E37920
Teilenummer
|
---|
E37920 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 152.4 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 115 | ≤ 0.6 / - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzhülse, die Teilenummer ist E37920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E37920.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit(Frau)
Anzugsmoment(Nm)
Sondenlänge(mm)
Montage
Nenndruck(Bar)
Bohrungslänge Bl(mm)
Werkstoffe
Design
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Einbaulänge EL(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E35020 |
E35030 |
E35050 |
E37930 |
E37950 |
E38505 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 182 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 282 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 482 | - | - | - | ||
181.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 228.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 300 mm | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 191 | ≤ 0.6 / - | - | ||
217.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 304.8 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 350 mm | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 267 | ≤ 0.6 / - | - | ||
168.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | G 1/2 | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 20 | < 0.4 / - | - |