Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E38795
Teilenummer
|
---|
E38795 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Schelle DN10-DN20 (1/2-3/4") DIN 32676 (ISO 2852) | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 38 | < 0.4 / - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzhülse, die Teilenummer ist E38795.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E38795.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit(Frau)
Anzugsmoment(Nm)
Sondenlänge(mm)
Montage
Nenndruck(Bar)
Bohrungslänge Bl(mm)
Werkstoffe
Design
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Einbaulänge EL(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E35020 |
E35030 |
E35050 |
E38825 |
E38826 |
UT0009 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 182 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 282 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 482 | - | - | - | ||
158.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 50 | < 0.4 / - | - | ||
261.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Ingold Ø 25 mm | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 25 | < 0.4 / - | - | ||
66.35 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Edelstahl (1.4401 / 316) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 72 | - | - | - |