Knopf drücken Joystick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR1300
CR1301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeigen / Bedienelemente

301.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage LED, mehrfarbig
6
frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten
1
Drehknopf mit Druck- und Joystickfunktion in zwei Achsen
24 Stopps pro Umdrehung

334.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage vierteiliger Segmentring
LED, mehrfarbig
6
frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten
1
Drehknopf mit Druck- und Joystickfunktion in zwei Achsen
24 Stopps pro Umdrehung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 65 Nennspannung DC(V) 12 / 24 Werkstoffe Gehäuse: PC/ABS; Silikonbeschichtung: PA66 transparent
Leistungsaufnahme(mA) < 400; (13.5 V DC) Design Einbau in Platten oder Plattenausschnitte Lagertemperatur(°C) -40-85
Betriebsspannung(V) 9-32 DC Umgebungstemperatur(°C) -40-85 Verpolungsschutz Ja
Protokoll J1939 Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 90 Anzahl der CAN-Schnittstellen 1
Kommunikationsschnittstelle CAN Max. Höhe über dem Meeresspiegel(m) 4000 Abmessungen(mm) 136 x 86 x 73.5

Technischer Support