• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drucktransmitter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS4607

Teilenummer
PS4607
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt
(% der Spanne / 10 K)
Min. Druckzyklen Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Nenndruck Messbereich
(Bar)
Werkstoffe Wiederholgenauigkeit
(% der Spannweite)
Design Anwendung Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Langfristige Stabilität
(% der Spannweite)
Elektrischer Anschluss Dauer des Einschaltspitzenstroms
(Frau)
Umgebungstemperatur
(°C)
Integrierter Watchdog Min. Berstdruck
(mbar)
Nenndruck
(mbar)
Linearitätsabweichung
(% der Spannweite)
Schaltverstärker Merkmale Abweichung Mediumtemperatur
(°C)
Max. Last
(Ω)
Absicherung Besondere Funktion Hysterese-Abweichung
(% der Spannweite)
Anwendungsmedien Überlastschutz Einschalt-Spitzenstrom
(mA)
Kein Totraum Min. Isolationswiderstand
(MΩ)
Temperaturkoeffizienten-Spanne
(% der Spanne / 10 K)
Montage Anzeige Werkstoffe (benetzte Teile) Min. Berstdruck
(Bar)
Art des Drucks

992.71 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-856 bar
87 psi
600 kPa
5 bar
72,5 psi
500 kPa
Art des Drucks: Relativdruck
0-1|0-1Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA< 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K)mit Kapillarrohr zum DruckausgleichFür industrielle Anwendungen4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (pro Jahr)Kabel: 30 m, FEP, Ø 7,5 mm--10-85---< 0.2 (BFSL)-< 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung))-10-85700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)Ja--Flüssigkeiten----< ± 0.2; (0-50°C)-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Schutzklasse III Verpolungsschutz Ja
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 1 Gesamtzahl der Ausgänge 1 Ausgangssignal Analoges Signal

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktransmitter, die Teilenummer ist PS4607.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS4607.

Produktvarianten

Teilenummer
PI1093
PI1094
PI1095
PI1096
PI1097
PI1098
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt
(% der Spanne / 10 K)
Min. Druckzyklen Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Nenndruck Messbereich
(Bar)
Werkstoffe Wiederholgenauigkeit
(% der Spannweite)
Design Anwendung Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Langfristige Stabilität
(% der Spannweite)
Elektrischer Anschluss Dauer des Einschaltspitzenstroms
(Frau)
Umgebungstemperatur
(°C)
Integrierter Watchdog Min. Berstdruck
(mbar)
Nenndruck
(mbar)
Linearitätsabweichung
(% der Spannweite)
Schaltverstärker Merkmale Abweichung Mediumtemperatur
(°C)
Max. Last
(Ω)
Absicherung Besondere Funktion Hysterese-Abweichung
(% der Spannweite)
Anwendungsmedien Überlastschutz Einschalt-Spitzenstrom
(mA)
Kein Totraum Min. Isolationswiderstand
(MΩ)
Temperaturkoeffizienten-Spanne
(% der Spanne / 10 K)
Montage Anzeige Werkstoffe (benetzte Teile) Min. Berstdruck
(Bar)
Art des Drucks

838.23 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1h)350 bar
5070 psi
35 MPa
100 bar
1450 psi
10 Mpa
Art des Drucks: Relativdruck
Kein Totraum: Ja
-1-25Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja--< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: bar; psi; MPa; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1h)150 bar
2175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Art des Drucks: Relativdruck
Kein Totraum: Ja
-1-10Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja--< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: bar; psi; MPa; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1h)100 bar
1450 psi
10000 kPa
30 bar
435 psi
3000 kPa
Art des Drucks: Relativdruck
Kein Totraum: Ja
-1-4Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja--< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: bar; psi; kPa; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 Arbeitstage 20< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5--0.124-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja--< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6Ja100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE50Relativdruck

861.57 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5--0.05-1Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja3000010000< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6Ja100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE-Relativdruck

838.23 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5--0.0124-0.25Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja300006000< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6Ja100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE-Relativdruck

Technischer Support