• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drucktransmitter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS317A

Teilenummer
PS317A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt
(% der Spanne / 10 K)
Min. Druckzyklen Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Nenndruck Messbereich
(Bar)
Werkstoffe Wiederholgenauigkeit
(% der Spannweite)
Design Anwendung Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Langfristige Stabilität
(% der Spannweite)
Elektrischer Anschluss Dauer des Einschaltspitzenstroms
(Frau)
Umgebungstemperatur
(°C)
Integrierter Watchdog Min. Berstdruck
(mbar)
Nenndruck
(mbar)
Linearitätsabweichung
(% der Spannweite)
Schaltverstärker Merkmale Abweichung Mediumtemperatur
(°C)
Max. Last
(Ω)
Absicherung Besondere Funktion Hysterese-Abweichung
(% der Spannweite)
Anwendungsmedien Überlastschutz Einschalt-Spitzenstrom
(mA)
Kein Totraum Min. Isolationswiderstand
(MΩ)
Temperaturkoeffizienten-Spanne
(% der Spanne / 10 K)
Montage Anzeige Werkstoffe (benetzte Teile) Min. Berstdruck
(Bar)
Art des Drucks

1,097.31 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.2; (0-50°C)----0-1|0-1Edelstahl (1.4571/316Ti)< 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K)-Für industrielle Anwendungen4-20--10-30 DC< 0,2; (pro Jahr)Kabel: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm--10-60---< 0.2 (BFSL)Anschluss an eigensichere Speisetrenner (Ex ia)< 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung))-10-60; (T6: -10-60 °C; T5: -10-80 °C; T4: -10-85 °C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40 °C; (650 mW): -10-70 °C; (550 mW): -10-85 °C)700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)Ja--Flüssigkeiten----< ± 0.2; (0-50°C)-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Schutzklasse III Verpolungsschutz Ja
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 1 Gesamtzahl der Ausgänge 1 Ausgangssignal Analoges Signal

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktransmitter, die Teilenummer ist PS317A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS317A.

Produktvarianten

Teilenummer
PI1096
PI1097
PI1098
PS3208
PS3407
PS3417
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt
(% der Spanne / 10 K)
Min. Druckzyklen Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Nenndruck Messbereich
(Bar)
Werkstoffe Wiederholgenauigkeit
(% der Spannweite)
Design Anwendung Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Langfristige Stabilität
(% der Spannweite)
Elektrischer Anschluss Dauer des Einschaltspitzenstroms
(Frau)
Umgebungstemperatur
(°C)
Integrierter Watchdog Min. Berstdruck
(mbar)
Nenndruck
(mbar)
Linearitätsabweichung
(% der Spannweite)
Schaltverstärker Merkmale Abweichung Mediumtemperatur
(°C)
Max. Last
(Ω)
Absicherung Besondere Funktion Hysterese-Abweichung
(% der Spannweite)
Anwendungsmedien Überlastschutz Einschalt-Spitzenstrom
(mA)
Kein Totraum Min. Isolationswiderstand
(MΩ)
Temperaturkoeffizienten-Spanne
(% der Spanne / 10 K)
Montage Anzeige Werkstoffe (benetzte Teile) Min. Berstdruck
(Bar)
Art des Drucks

838.23 €

1 4 Arbeitstage 20< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5--0.124-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja--< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6Ja100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE50Relativdruck

861.57 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5--0.05-1Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja3000010000< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6Ja100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE-Relativdruck

838.23 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.05; (0-70°C)100 MillionenIP 67; IP 69K0.5--0.0124-0.25Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4)Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet30-25-80Ja300006000< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)-< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1h)300-Vergoldete Kontakte< ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1)viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und GaseJa6Ja100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)frei drehbares Gehäuse 350°Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % der Spanne
Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE-Relativdruck

528.94 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-502,4 bar
35 psi
240 kPa
2 bar
29 psi
200 kPa
Art des Drucks: Relativdruck
0-0.25|0-0.25Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA< 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K)mit Kapillarrohr zum DruckausgleichFür industrielle Anwendungen4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (pro Jahr)Kabel: 5 m, PUR, Ø 7,5 mm; Aderisolierung:, PVC--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL) / 1; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung))-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)Ja--Flüssigkeiten----< ± 0.2; (0-50°C)-----

582.48 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-504,8 bar
70 psi
480 kPa
4 bar
58 psi
400 kPa
Art des Drucks: Relativdruck
0-0.6|0-0.6Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA< 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K)mit Kapillarrohr zum DruckausgleichFür industrielle Anwendungen4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (pro Jahr)Kabel: 10 m, PUR, Ø 7,5 mm; Aderisolierung:, PVC--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL) / 1; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung))-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)Ja--Flüssigkeiten----< ± 0.2; (0-50°C)-----

600.72 €

1 4 Arbeitstage -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-506 bar
87 psi
600 kPa
5 bar
72,5 psi
500 kPa
Art des Drucks: Relativdruck
0-1|0-1Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA< 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K)mit Kapillarrohr zum DruckausgleichFür industrielle Anwendungen4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (pro Jahr)Kabel: 15 m, PUR, Ø 7,5 mm; Aderisolierung:, PVC--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL) /1; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung))-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)Ja--Flüssigkeiten----< ± 0.2; (0-50°C)-----

Technischer Support