Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PS3617
Teilenummer
|
---|
PS3617 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Temperaturkoeffizient Nullpunkt (% der Spanne / 10 K) | Min. Druckzyklen | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Nenndruck | Messbereich (Bar) | Werkstoffe | Wiederholgenauigkeit (% der Spannweite) | Design | Anwendung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Langfristige Stabilität (% der Spannweite) | Elektrischer Anschluss | Dauer des Einschaltspitzenstroms (Frau) | Umgebungstemperatur (°C) | Integrierter Watchdog | Min. Berstdruck (mbar) | Nenndruck (mbar) | Linearitätsabweichung (% der Spannweite) | Schaltverstärker | Merkmale Abweichung | Mediumtemperatur (°C) | Max. Last (Ω) | Absicherung | Besondere Funktion | Hysterese-Abweichung (% der Spannweite) | Anwendungsmedien | Überlastschutz | Einschalt-Spitzenstrom (mA) | Kein Totraum | Min. Isolationswiderstand (MΩ) | Temperaturkoeffizienten-Spanne (% der Spanne / 10 K) | Montage | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Min. Berstdruck (Bar) | Art des Drucks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10-506 bar 87 psi 600 kPa 5 bar 72,5 psi 500 kPa Art des Drucks: Relativdruck | 0-1|0-1 | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA | < 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K) | mit Kapillarrohr zum Druckausgleich | Für industrielle Anwendungen | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2; (pro Jahr) | Kabel: 30 m, PUR, Ø 7,5 mm | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL) /1; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung)) | -10-50 | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) | Ja | - | - | Flüssigkeiten | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - |
Loading...
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 1 | Gesamtzahl der Ausgänge | 1 | Ausgangssignal | Analoges Signal |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktransmitter, die Teilenummer ist PS3617.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS3617.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Min. Druckzyklen
Einschaltverzögerungszeit(s)
Prozessanschluss
Dauer des Einschaltspitzenstroms(Frau)
Integrierter Watchdog
Min. Berstdruck(mbar)
Nenndruck(mbar)
Schaltverstärker
Besondere Funktion
Hysterese-Abweichung(% der Spannweite)
Überlastschutz
Einschalt-Spitzenstrom(mA)
Kein Totraum
Min. Isolationswiderstand(MΩ)
Montage
Anzeige
Werkstoffe (benetzte Teile)
Min. Berstdruck(Bar)
Art des Drucks
Temperaturkoeffizient Nullpunkt(% der Spanne / 10 K)
Absicherung
Nenndruck
Messbereich(Bar)
Werkstoffe
Wiederholgenauigkeit(% der Spannweite)
Design
Anwendung
Analoger Stromausgang(mA)
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Langfristige Stabilität(% der Spannweite)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Linearitätsabweichung(% der Spannweite)
Merkmale Abweichung
Mediumtemperatur(°C)
Max. Last(Ω)
Absicherung
Anwendungsmedien
Temperaturkoeffizienten-Spanne(% der Spanne / 10 K)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PI1096 |
PI1097 |
PI1098 |
PS4208 |
PS4407 |
PS4408 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Temperaturkoeffizient Nullpunkt (% der Spanne / 10 K) | Min. Druckzyklen | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Nenndruck | Messbereich (Bar) | Werkstoffe | Wiederholgenauigkeit (% der Spannweite) | Design | Anwendung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Langfristige Stabilität (% der Spannweite) | Elektrischer Anschluss | Dauer des Einschaltspitzenstroms (Frau) | Umgebungstemperatur (°C) | Integrierter Watchdog | Min. Berstdruck (mbar) | Nenndruck (mbar) | Linearitätsabweichung (% der Spannweite) | Schaltverstärker | Merkmale Abweichung | Mediumtemperatur (°C) | Max. Last (Ω) | Absicherung | Besondere Funktion | Hysterese-Abweichung (% der Spannweite) | Anwendungsmedien | Überlastschutz | Einschalt-Spitzenstrom (mA) | Kein Totraum | Min. Isolationswiderstand (MΩ) | Temperaturkoeffizienten-Spanne (% der Spanne / 10 K) | Montage | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Min. Berstdruck (Bar) | Art des Drucks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.124-2.5 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | - | - | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | 50 | Relativdruck | ||
861.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.05-1 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | 30000 | 10000 | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | Relativdruck | ||
838.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.0124-0.25 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | 30000 | 6000 | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | Relativdruck | ||
743.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10-852,4 bar 35 psi 240 kPa 2 bar 29 psi 200 kPa Art des Drucks: Relativdruck | 0-0.25|0-0.25 | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA | < 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K) | mit Kapillarrohr zum Druckausgleich | Für industrielle Anwendungen | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2; (pro Jahr) | Kabel: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung)) | -10-85 | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) | Ja | - | - | Flüssigkeiten | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
793.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10-854 bar 58 psi 400 kPa 3 bar 43,5 psi 300 kPa Art des Drucks: Relativdruck | 0-0.6|0-0.6 | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA | < 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K) | mit Kapillarrohr zum Druckausgleich | Für industrielle Anwendungen | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2; (pro Jahr) | Kabel: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung)) | -10-85 | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) | Ja | - | - | Flüssigkeiten | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
793.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10-852,4 bar 35 psi 240 kPa 2 bar 29 psi 200 kPa Art des Drucks: Relativdruck | 0-0.25|0-0.25 | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PA | < 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K) | mit Kapillarrohr zum Druckausgleich | Für industrielle Anwendungen | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2; (pro Jahr) | Kabel: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung)) | -10-85 | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) | Ja | - | - | Flüssigkeiten | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - |