Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PI1695
Teilenummer
|
---|
PI1695 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Temperaturkoeffizient Nullpunkt (% der Spanne / 10 K) | Min. Druckzyklen | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Nenndruck | Messbereich (Bar) | Werkstoffe | Wiederholgenauigkeit (% der Spannweite) | Design | Anwendung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Langfristige Stabilität (% der Spannweite) | Elektrischer Anschluss | Dauer des Einschaltspitzenstroms (Frau) | Umgebungstemperatur (°C) | Integrierter Watchdog | Min. Berstdruck (mbar) | Nenndruck (mbar) | Linearitätsabweichung (% der Spannweite) | Schaltverstärker | Merkmale Abweichung | Mediumtemperatur (°C) | Max. Last (Ω) | Absicherung | Besondere Funktion | Hysterese-Abweichung (% der Spannweite) | Anwendungsmedien | Überlastschutz | Einschalt-Spitzenstrom (mA) | Kein Totraum | Min. Isolationswiderstand (MΩ) | Temperaturkoeffizienten-Spanne (% der Spanne / 10 K) | Montage | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Min. Berstdruck (Bar) | Art des Drucks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999.11 € | 1 | auf Anfrage | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | -25-125; (145 max. 1h)100 bar 1450 psi 10000 kPa 30 bar 435 psi 3000 kPa Art des Drucks: Relativdruck Kein Totraum: Ja | -1-4 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | - | - | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | - | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: bar; psi; kPa; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | - |
Loading...
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 1 | Gesamtzahl der Ausgänge | 1 | Ausgangssignal | Analoges Signal |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktransmitter, die Teilenummer ist PI1695.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PI1695.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Design
Min. Berstdruck(mbar)
Nenndruck(mbar)
Schaltverstärker
Absicherung
Kein Totraum
Min. Berstdruck(Bar)
Art des Drucks
Temperaturkoeffizient Nullpunkt(% der Spanne / 10 K)
Min. Druckzyklen
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Nenndruck
Messbereich(Bar)
Werkstoffe
Wiederholgenauigkeit(% der Spannweite)
Anwendung
Analoger Stromausgang(mA)
Prozessanschluss
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Langfristige Stabilität(% der Spannweite)
Elektrischer Anschluss
Dauer des Einschaltspitzenstroms(Frau)
Umgebungstemperatur(°C)
Integrierter Watchdog
Linearitätsabweichung(% der Spannweite)
Merkmale Abweichung
Mediumtemperatur(°C)
Max. Last(Ω)
Besondere Funktion
Hysterese-Abweichung(% der Spannweite)
Anwendungsmedien
Überlastschutz
Einschalt-Spitzenstrom(mA)
Min. Isolationswiderstand(MΩ)
Temperaturkoeffizienten-Spanne(% der Spanne / 10 K)
Montage
Anzeige
Werkstoffe (benetzte Teile)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PI1096 |
PI1097 |
PI1098 |
PI1698 |
PI1699 |
PS307A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Temperaturkoeffizient Nullpunkt (% der Spanne / 10 K) | Min. Druckzyklen | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Nenndruck | Messbereich (Bar) | Werkstoffe | Wiederholgenauigkeit (% der Spannweite) | Design | Anwendung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Langfristige Stabilität (% der Spannweite) | Elektrischer Anschluss | Dauer des Einschaltspitzenstroms (Frau) | Umgebungstemperatur (°C) | Integrierter Watchdog | Min. Berstdruck (mbar) | Nenndruck (mbar) | Linearitätsabweichung (% der Spannweite) | Schaltverstärker | Merkmale Abweichung | Mediumtemperatur (°C) | Max. Last (Ω) | Absicherung | Besondere Funktion | Hysterese-Abweichung (% der Spannweite) | Anwendungsmedien | Überlastschutz | Einschalt-Spitzenstrom (mA) | Kein Totraum | Min. Isolationswiderstand (MΩ) | Temperaturkoeffizienten-Spanne (% der Spanne / 10 K) | Montage | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Min. Berstdruck (Bar) | Art des Drucks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.124-2.5 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | - | - | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | 50 | Relativdruck | ||
861.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.05-1 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | 30000 | 10000 | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | Relativdruck | ||
838.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.0124-0.25 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | 30000 | 6000 | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | Relativdruck | ||
1,106.08 € | 1 | auf Anfrage | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.0124-0.25 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | 30000 | 6000 | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | Relativdruck | ||
1,106.08 € | 1 | auf Anfrage | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -1-1 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen) | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 4-20. invertierbar; (skalierbar 1:4) | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 30 | -25-80 | Ja | 30000 | 10000 | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | - | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1h) | 300 | - | Vergoldete Kontakte | < ± 0,15; (Abwärtsdrehung 1:1) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | Ja | 6 | Ja | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | frei drehbares Gehäuse 350° | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | Relativdruck | ||
1,043.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | 0-0.6|0-0.6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | < 0,1; (mit Temperaturschwankungen < 10 K) | - | Für industrielle Anwendungen | 4-20 | - | - | 10-30 DC | < 0,2; (pro Jahr) | Kabel: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm | - | -10-60 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | Anschluss an eigensichere Speisetrenner (Ex ia) | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. Linearität, Nullpunkt- und Spannefehler (Grenzwerteinstellung)) | -10-60; (T6: -10-60 °C; T5: -10-80 °C; T4: -10-85 °C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40 °C; (650 mW): -10-70 °C; (550 mW): -10-85 °C) | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) | Ja | - | - | Flüssigkeiten | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - |